Caterpillar TL1255D CB

Caterpillar TL1255D CB

Prijs
196.000 USD
Jaar
2018
Gebruiksuren
1511 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar TL1255D CB
Categorieverreiker
SerienummerML701457
Voorraad nummerLKE04022
Catalogus nummerCU4466843
Jaar2018
Uren1511 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCedar City, UT
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 196.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
CABINE, INGESLOTENCAB, ENCLOSED
Extra informatieALARM, BACK-UP, STANDARD
AXLE, STANDARD
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
CLIMATE PACK, STANDARD
COUPLER, MANUAL, IT
ENVIRONMENTAL CONTROL,AIR CON
FENDER, FRONT
HEATER, ENGINE BLOCK, 110V
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
LIGHTS, ROADING, RH
LOADCHART, NACD, TL1255D
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, NONE
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
PRICED 03/05/19 DA
PRODUCT LINK READY, A/C
RIDE CONTROL, NONE
STEERING, STANDARD
SUN SCREEN, ROOF, NONE
TIRES, 400/75-28, FS, MT
TL1255D NORTH AMERICAN ORDER
WINDOW, REAR, STANDARD
WORKLIGHTS, A/C COMPATIBLE
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
WHEELER MACHINERY CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Used Dealer
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon