Snel Zoeken

CAT TL943C

CAT TL943C

Jaar
2015
Gebruiksuren
3.009 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WYOMING MACHINERY
Cheyenne, WY
+1 307 472 1000
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT TL943C
WYOMING MACHINERY
Categorieverreiker
SerienummerTHH01847
Voorraad nummer65051518
Catalogus nummer10094677
Jaar2015
Uren3.009 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCheyenne, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW75.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Cabine - IngeslotenCab - Enclosed
Extra informatieAXLE, STANDARD
BATTERY, COLD WEATHER
BATTERY, DISCONNECT SWITCH
BOOM, COLD WEATHER
CARRIAGE, STANDARD 50"
COUNTERWEIGHT, STANDARD
COUPLER, HYDRAULIC, IT
ENGINE, 75KW
ENVIRONMENTAL CONTROL, AIR CON
FENDERS, SET OF FOUR
FORK, PALLET 2.36 X 4 X 48
HEATER,ENGINE BLOCK, 110V,75KW
HYDRAULICS, COLD WEATHER
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LIGHTS, ROADING, RH DIP
LOADCHART (ENGLISH), TL943C
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
STABILIZER, NONE
TIRES, 13.00-24, FS, G2
TL943C NORTH AMERICAN ORDER
TRANSMISSION, POWERSHIFT, 4SPD
WASHERWIPER, FRONT & ROOF
WIRING,FRONT SCREEN & ROOF GRD
WORKLIGHTS, CAB MOUNTED
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen