Snel Zoeken

CAT TL1055-05

CAT TL1055-05

Jaar
2023
Gebruiksuren
246 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Hurricane, UT
Basis informatie
MerkCAT TL1055-05
Wheeler Machinery Co.
Categorieverreiker
SerienummerT7800949
Voorraad nummerBCP01228
Catalogus nummer10118231
Jaar2023
Uren246 h
LandVerenigde Staten
PlaatsHurricane, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW253.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieALARM, BACK-UP, STANDARD
BELT, SEAT, 3"
CAB, ENCLOSED, HRC
CLIMATE PK, STD, SGL BATTERY
COUPLER, MANUAL, IT
FENDERS, SINGLE
HEATER + AIR CONDITIONER, HRC
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
LOAD CHART, ANSI, TL1055
MANUAL, O&M, ENGLISH
MONITOR, NONE
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
PREPARATION PACK, AM-N
PRICED NEW 01/20/23 EK
PRODUCT LINK READY, A/C
RIDE CONTROL, NONE
STEERING, STANDARD
SUN SCREEN, ROOF, NONE
TIRES, 400/75-28, FS, MH
TL1055 NORTH AMERICAN ORDER
WINDOW, REAR, STANDARD
WORKLIGHTS,LED, A/C COMPATIBLE
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen