Snel Zoeken

CAT TL1255D

CAT TL1255D

Jaar
2016
Gebruiksuren
2.417 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT TL1255D
Foley Equipment Company
Categorieverreiker
SerienummerML700611
Voorraad nummer6CR5995
Catalogus nummer2457923
Jaar2016
Uren2.417 h
LandVerenigde Staten
PlaatsTopeka Area, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW142.560 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Cabine - IngeslotenCab - Enclosed
Extra informatieSTRUCTURAL COVERAGE DEFINED AND LIMITED TO THE
WELDMENTS: BOOM, FRAME OUTRIGGER AND REAR AXLE
.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

299-0283
AIR FILLED 17.5-25 TIRES
ALARM, BACK-UP, STANDARD
AXLE, STANDARD
BELT, SEAT, 3"
CLIMATE PACK, STANDARD
COUPLER, HYDRAULIC, IT
ELECTRICAL HARNESS, COUPLER
ENVIRONMENTAL CONTROL,AIR CON
FENDER, FRONT
HEATER, ENGINE BLOCK, 110V
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LEFT SIDE FENDERS 474-7178 &
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
LEXAN DOOR GLASS
LIGHTS, ROADING, RH
LOADCHART, NACD, TL1255D
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, NONE
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
REAR VIEW CAMERA SYSTEM PN 6HCJ6
RIDE CONTROL, NONE
STEERING, STANDARD
TL1255D 2016
TL1255D NORTH AMERICAN ORDER
WINDOW, REAR, STANDARD
WORKLIGHTS, A/C COMPATIBLE
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen