Snel Zoeken

CAT TL1255D

CAT TL1255D

Jaar
2018
Gebruiksuren
4.800 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

QUINN COMPANY
Fresno, CA
+1 562 463 4795
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT TL1255D
Quinn Company
Categorieverreiker
SerienummerML701386
Voorraad nummerCCU001054
Catalogus nummer10104818
Jaar2018
Uren4.800 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFRESNO, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW118.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Cabine - IngeslotenCab - Enclosed
Extra informatieALARM, BACK-UP, STANDARD
AXLE, STANDARD
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
CARRIAGE, STANDARD 72"
CLIMATE PACK, STANDARD
COUPLER, MANUAL, IT
ELECTRICAL HARNESS, COUPLER
ENVIRONMENTAL CONTROL,AIR CON
FENDER, FRONT
FORK, DUAL TAPER 2" X 6" X 72"
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
LIGHTS, ROADING, RH
LOADCHART, NACD, TL1255D
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, NONE
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
PRODUCT LINK READY, A/C
RIDE CONTROL, NONE
STEERING, STANDARD
SUN SCREEN, ROOF
TIRES, 400/75-28, FS, MT, FOAM
TL1255D NORTH AMERICAN ORDER
WINDOW, REAR, STANDARD
WORKLIGHTS, A/C COMPATIBLE
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1100
  • Ja
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
700
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed03/2024
meters, cabine, console
1200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • GoedTEMPER AT 40
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedTEMPER 120
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
400
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • RED OK
  • 100%
  • 100%
  • GOOD TIER 4 FINAL EPA 2018 CARB. # GC6S54
  • OK
  • CLEAR
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
700
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
900
  • Nee
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed2 GEAR 2000RPM
  • Goed
  • Goed
  • GoedPOWER SHIFT
  • Goed
besturing
600
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
700
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedWET
hydrauliek
800
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek
300
  • 55
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
200
  • OK
  • Goed
  • Goed
banden
  • 64%
  • 400/75/28
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanFIRESTONE2350NeeNeeNee
links achteraanFIRESTONE2350NeeNeeNee
Rechts vooraanLIGHTING45100NeeNeeNee
Rechts achterFIRESTONE2758NeeNeeNee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • PM 4 @ 4633 -- HYDRAULIC AND FINALS CHANGED @ 4791
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen