Quick Search

CAT 140-14

CAT 140-14

Year
2021
Working hours
2,745 h
Videos of CAT 140-14
Email x
Name

My email address:*

My friend's email address:*

Message:

CATERPILLAR INTERNATIONAL SERVICES DEL PERU S.A.
Lima
+1 309 675 8905
Show phone number
Basic information
BrandCAT 140-14
CATERPILLAR INTERNATIONAL SERVICES DEL PERU S.A.
Categorymotor graders
Serial NumberB5400423
Catalog Number10074316
Year2021
Hours2,745 h
CountryPeru
LocationLima, Peru
Pricing
Price Excluding Tax229,000 USD
TaxDoes not include reclaimable VAT
Price Including Tax-
Details
Accessories
LIGHTINGLIGHTING
AIR CONDITIONERAIR CONDITIONER
OROPSOROPS
BEACONBEACON
HIGH PROFILE CAB/ROPSHIGH PROFILE CAB/ROPS
Additional information14' MOLDBOARD
AIR CONDITIONER
BEACON
HIGH PROFILE CAB/ROPS
LIGHTING
MIRRORS
Online Owner's Manual
OROPS
RIPPER, MULTI-SHANK
SCARIFIER
Conditions
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Good
Fair
Poor
general appearance
2001
  • Yes
  • Yes
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • PoorEscalera LH se encuentra dañada
safety items
600
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
gauges, operator station, console
1602
  • No
  • No
  • No
  • Puertas de acceso a la cabina se encuentran soldadas con angulo en el borde
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Poor
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • PoorNo funcionan los roseadores de agua de las ventanas laterales postriores LH/RH
engine
801
  • No
  • No
  • Yes
  • Yes
  • No
  • YesHumedecimiento por la tapa de inspeccion del arbol de levas
  • No
  • No
  • Tapa del tanque de combustible se encuentra contaminado
  • Puertas de acceso al motor se encuentran soldadas con angulos
  • 48 psi// 61 psi // 50 psi
  • Poorcontaminado
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
emissions
200
  • No
  • Good
  • Good
cooling system
701
  • No
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • PoorCeldas del radiador se encuentran obstruodas con tierra
  • Good
  • Good
electrical, starting and charging system
700
  • No
  • No
  • No
  • Yes
  • Yes
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
transmission
1200
  • Yes
  • No
  • Yes
  • No
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
steering
1102
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • PoorVastagos de los cilindros se encuentran golpeados
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • PoorVastago se encuentra dañado
brake
800
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
drivechain / tandems
700
  • Plancha antideslisante del thanden RH se encuentra defromada
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
hydraulics
1401
  • No
  • Manguera del tanque hidraulico se encuentra reseca,manguera del side shift se encuentra con el rebestimiento dañado
  • Vastago del side shift presneta multiples indiduras
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • GoodTapa del tanque se encuentra contaminado
  • PoorVastago se encuentra dañado
blade
901
  • Bronces de la hoja se encuentran desgastadas,las tapas se encuentran desgastadas,presneta desgaste en la barra
  • Good
  • Good
  • Good
  • PoorCuchillas y sobre cantoneras se encuentran desgastadas
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
ripper
710
  • Falta 1 seguro del pin del shank del desgarrador
  • Good
  • Good
  • FairVastago del ripper se encuentra oxidado
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
scarifer
300
  • Falta 1 shank del escarificador
  • Good
  • Good
  • Good
Services
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Engine Specs Revolutionary generator set sizing software
Safety Services Safety Services Latest technologies and industry best practices for zero-incident performance
Power Systems Power Systems Most critical needs met with most stringent standards
New Equipment New Equipment Durable and reliable equipment straight from the factory floor
Financial Services Financial Services Get your equipment on the job, fast with Cat Financial
Cat Parts Cat® Parts Worldwide Cat dealer support and 24/7 parts ordering