Caterpillar 336D2L

Caterpillar 336D2L

Price
130,430 USD
Year
2014
Working hours
7339 h
Email x
Name

My email address:*

My friend's email address:*

Message:

Basic information
BrandCaterpillar 336D2L
CategoryCrawler Excavators
Serial NumberZCT00673
Unit NumberFM02285
Catalog NumberCU4455029
Manufacturing Year2014
Hours7339 h
CountryBrazil
LocationContagem
Pricing
Price Excluding Tax$ 130,430
Tax-
Price Including Tax-
Conditions
Good
Fair
Poor
  • general appearance
  • safety items
  • gauges, operator station, console
  • engine
  • cooling system
  • electrical, starting and charging system
  • hydraulics
  • boom
  • stick
  • bucket
  • final drives
  • undercarriage
general appearance
  • FairCHASSI SUPERIOR PRÓXIMO A CAIXA DE FERRAMENTA ESTA EMPENADO; CHASSI INFERIOR POSSUI EMPENOS EM VARIAS PARTES
  • Good
  • FairPINTURA DANIFICADA
  • FairPROTETORES INFERIOR ESTÃO EMPENADOS E AMASSADOS.
  • FairDECALQUES CAT ESTÃO DANIFICADOS.
  • Good
  • FairPORTAS DE INSPEÇÃO TRASEIRA LADO DIREITO E ESQUERDO POSSUI PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHÕES NA PINTURA.
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairPINTURA GERAL COM ARRANHÕES
  • Good
  • Good
  • FairCORRIMÃO LADO DIREITO ESTA EMPENADO; LATARIA LATERAL DO TANQUE DIESEL ESTA AMASSADA; PROTETOR INFERIOR DO GRUPO DE VÁLVULAS E DO MOTOR DIESEL ESTÃO EMPENADAS;
  • FairESCADA DO CHASSI INFERIOR ESTÃO EMPENADAS; ESCADA DO CHASSI SUPERIOR ESTA EMPENADA.
  • No
  • No
  • No
  • PROTETORES INFERIOR DO SWIVEL EMPENADO E COM ROSCAS DAS PORCAS DANIFICADAS.
safety items
  • Good
  • Fair
  • No
  • No
  • No
  • YesDECALQUES DANIFICADOS
gauges, operator station, console
  • GoodDIRECIONADO DE AR TRASEIRO LADO ESQUERDO ESTA QUEBRADO.
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairTAPETES COM CORTES
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Yes
  • No
  • No
  • No
  • RESERVA
  • FALTA CARENAGEM DOS FARÓIS DA CABINE.
engine
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairTUBO DO SILENCIOSO ESTA AMASSADA.
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Yes70L/MIN
  • No
  • Yes
  • No
  • No
  • No
  • NORMAL
  • ALTA LIVRE 55 PSI / LENTA 26 PSI
  • CINZA
cooling system
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairACUMULO DE SUJEIRA NA PARTE EXTERNA.
  • Good
  • No
  • ACUMULO DE SUJEIRA NAS COLMEIAS.
electrical, starting and charging system
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
hydraulics
  • FairAPRESENTA FOLGAS OPERACIONAIS; AXIAL E RADIAL NOS PINOS E BUCHAS.
  • FairAPRESENTA FOLGAS OPERACIONAIS; AXIAL E RADIAL NOS PINOS E BUCHAS.
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairAPRESENTA FOLGAS OPERACIONAIS; AXIAL E RADIAL NOS PINOS E BUCHAS.
  • Good
  • FairAPRESENTA FOLGAS OPERACIONAIS; AXIAL E RADIAL NOS PINOS E BUCHAS.
  • Good
  • Good
boom
  • Good
  • Fair
  • FairAPRESENTA FOLGAS OPERACIONAIS; AXIAL E RADIAL NOS PINOS E BUCHAS.
stick
  • FairPONTA DO STICK ESTA AMASSADA
  • FairPONTA DO STICK ESTA AMASSADA
  • Fair
bucket
  • Good
  • FairFOLGAS OPERACIONAIS NOS PINOS DO LINK
  • FairFOLGAS OPERACIONAIS NOS PINOS DO LINK
  • Good
  • GoodPOUCO DESGASTE
  • GoodPOUCO DESGASTE
  • No
  • CAÇAMBA COM AMASSADOS
final drives
  • FairTAMPAS ESTÃO DANIFICADAS.
  • Good
undercarriage
Condition Measurement
(L)
Measurement
(R)
% Worn
(L)
% Worn
(R)
Carrier Rollers Front1591584044
Carrier Rollers Rear1591584044
Idlers Front23MM23MM3528
Idlers Rear--
Links1211212828
Pins & Bushings (External)6968,53535
Pins & Bushings (Internal)6968,53535
Track Roller 11761762424
Track Roller 21781761224
Track Roller 31781781212
Track Roller 41761772418
Track Roller 51781781212
Track Roller 61771761824
Track Roller 71771751830
Track Roller 81771781812
Track Roller 91761762424
Track Shoes (Width)28283030
Track Frame - LeftFairSAPATA COM PONTA QUEBRADA.
Track Frame - RightFairSAPATA EMPENADA.
Pins & Bushings Turned?No
Send an offer
All done!

Your offer was forwarded successfully. The seller will be in touch soon!

Message the seller
Felipe Luiz Ongaro 3700443
Brazil
Telephone:+55 800 084 8585
Comments
Name:Company:Email Address:Business Phone:City:Country:
I want the seller's answer bye-mailphone