Искать

CAT 301.8-05A

CAT 301.8-05A

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Mittenwalde/ot Schenkendorf
+49 3375903411
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCAT 301.8-05A
Zeppelin Baumaschinen GmbH
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерH8X01937
Складской номерH8X01937
Номер каталога10095373
Производственный год2020
Часы использования1 588 ч h
СтранаГермания
МестоположениеMittenwalde/OT Schenkendorf, Германия
Цена
Цена без НДС25 725 USD
НДС (19%)4 888 USD
Цена с учетом НДС 30 612 USD
Подробности
Дополнительная информация BUCKET CONDITION: 70 %
CUTTING WIDTH: 300 MM
Online Owner's Manual
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 90 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 230 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 90 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 90 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 80 %
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей