Cautare rapida

CAT FGC25N RR

CAT FGC25N RR

Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
8.500 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Concord, ON
+1 905 669 6590 x6262
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT FGC25N RR
TOROMONT MATERIAL HANDLING
Grup de produseStrivuitoare-altele
Numar de producereAF82F40561
Numar de stoc internLM013282
Număr de catalog10077949
An de fabricație2014
Ore de utilizare8.500 h
TaraCanada
Locatia masiniiCONCORD, Canada
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA21.841 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
ILUMINARELIGHTING
STINGĂTOR INCENDIIFIRE EXTINGUISHER
ALARMĂ MARŞARIERBACK-UP ALARM
TIP MOTOR – PROPAN LICHIDENGINE TYPE - LIQUID PROPANE
Alte informaţii103" OAL
219" MFH Triplex Mast
3 SECTION VALVE
48" FORKS
5000LB CAPACITY
AMBER STROBE LIGHT
HANG ON SIDESHIFT
Online Owner's Manual
Protection 90 Days / 500 Hours
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7