Cautare rapida

CAT LIFT TRUCKS 2C5000 LIN

CAT LIFT TRUCKS 2C5000 LIN

Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
2.496 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Stoney Creek, ON
Informatii de baza
MarcaCAT LIFT TRUCKS 2C5000 LIN
Grup de produseStrivuitoare-altele
Numar de producereAT9043916
Numar de stoc internLM014816
Număr de catalog10041379
An de fabricație2017
Ore de utilizare2.496 h
TaraCanada
Locatia masiniiSTONEY CREEK, Canada
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA21.966 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
ILUMINARELIGHTING
STINGĂTOR INCENDIIFIRE EXTINGUISHER
ALARMĂ MARŞARIERBACK-UP ALARM
TIP MOTOR – PROPAN LICHIDENGINE TYPE - LIQUID PROPANE
Alte informaţii188" Triplex Mast, 83.5" OAL
3 SECTION VALVE
48" FORKS
5000LB CAPACITY
AMBER STROBE LIGHT
INTEGRAL SIDESHIFTER
Non Marking Drive and Steer Tires
Protection 500 hours/ 90 days
Beneficii
Multe din echipamentele listate sunt imbunatatite cu caracteristici unice pentru echipamentele uzate Cat®. De la Acord de valoare pentru clienti (CVA) la Planuri de protectie a echipamentelor (EPP) si Certificat utilizat Cat (CCU), aflati ce face ca echipamentele uzate Cat® sa fie diferite. Contactati dealerul pentru mai multe informatii despre caracteristicile acestei unitati.
Garanție 500 hours/ 90 days
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7