Cautare rapida

CAT 2C5000

CAT 2C5000

Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
12.045 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Stoney Creek, ON
+1 905 669 6590 x6262
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 2C5000
Grup de produseStrivuitoare-altele
Numar de producereAT9043943
Numar de stoc internLM014918
Număr de catalog10077918
An de fabricație2017
Ore de utilizare12.045 h
TaraCanada
Locatia masiniiSTONEY CREEK, Canada
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA15.797 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
ILUMINARELIGHTING
STINGĂTOR INCENDIIFIRE EXTINGUISHER
ALARMĂ MARŞARIERBACK-UP ALARM
ANVELOPE PENTRU TEREN NETEDCUSHION TIRES
TIP MOTOR – PROPAN LICHIDENGINE TYPE - LIQUID PROPANE
Alte informaţii188" MFH 83.5" OAL Triplex Mast
3 SECTION VALVE
42" FORKS
AMBER STROBE LIGHT
CAPACITY: 5000LBS
HANG ON SIDESHIFT
Online Owner's Manual
Special Offers Sold As- Is / No Warranty
Beneficii
Multe din echipamentele listate sunt imbunatatite cu caracteristici unice pentru echipamentele uzate Cat®. De la Acord de valoare pentru clienti (CVA) la Planuri de protectie a echipamentelor (EPP) si Certificat utilizat Cat (CCU), aflati ce face ca echipamentele uzate Cat® sa fie diferite. Contactati dealerul pentru mai multe informatii despre caracteristicile acestei unitati.
Oferte speciale Sold As- Is / No Warranty
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7