Cautare rapida

Genie S65 G84

Genie S65 G84

Preţ
78.900 $
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
1.615 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

BOYD CAT COMPANY
Bowling Green, KY
+1 502 744 4441
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaGenie S65 G84
Grup de produseNacele cu brat articulat
Numar de producereS6016H-35386
Numar de stoc internEQ00112859
Număr de catalog10035602
An de fabricație2016
Ore de utilizare1.615 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiBowling Green, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA78.900 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiLIFT CAPACITY: 500 LBS
HYD TANK CAPACITY: 45 GAL
FUEL TANK CAPACITY: 35 GAL
PLATFORM HEIGHT: 65 FT
WEIGHT: 22,270 LBS
S65 G84
GENIE S65 4WD WITH 5 FT JIB
ENGINE: T4F DEUTZ DIESEL 74HP MODEL TD2.9L4 TURBO WATER COOLED
OPT: TIRES RT 355/55D 625 FOAM FILLED (WATER BASED)
OPT: COLD WEATHER KIT: OIL PAN/ HYD TANK/ BATTERY HEATERS
5W-40 SYNTHETIC OIL, 110V BATTERY BLANKET
OPT: ALARM PACKAGE (INCLUDES FLASHING BEACON & TRAVEL ALARM
DIMENSIONS (STOWED) 8'11"H X 30'11"L X 8'2"W
GROUND CLEARANCE: 1'2.5"
AUX POWER UNIT: 12 V DC
8 FT FRONT ENTRY PLATFORM
SELF-LEVELING 160 DEGREE ROTATION PLATFORM
A/C POWER CORD TO PLATFORM
MAX HORIZONTAL REACH: 56'2"
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7