Cautare rapida

Kramer 351

Kramer 351

Fabricatie
2010
Citirea kilometrajului
4.428 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Achim B. Bremen
+49 4202516111
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaKramer 351
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producere352010009
Numar de stoc intern352010009
Număr de catalog10120903
An de fabricație2010
Ore de utilizare4.428 h
TaraGermania
Locatia masiniiAchim b. Bremen, Germania
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA30.676 USD
TVA (19%)5.828 USD
Preţ incl. TVA36.504 USD
Detalii
Alte informaţiiBUCKET CONDITION: 50 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 5 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 5 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 5 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 5 %
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7