Cautare rapida

CAT 972M

CAT 972M

Fabricatie
2020
Citirea kilometrajului
16.655 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Hope Mills, NC
+1 877 228 3519
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 972M
Caterpillar Financial
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereLSJ02840
Numar de stoc internOKL5730098
Număr de catalog10086621
An de fabricație2020
Ore de utilizare16.655 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiHope Mills, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA140.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
Product LinkProduct Link
Incinte motorEngine Enclosures
IluminareLighting
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
OglinziMirrors
BalizăBeacon
CupăBucket
ContragreutateCounterweight
Ridicare - StandardLift - Standard
AntitangajRide Control
ExtinctorFire Extinguisher
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Lubrifiere automatăAuto Lube
Braţ, uz generalBoom, GP
Tip direcţie - JoystickSteering Type - Joystick
Schimbare automatăAuto Shift
Configuraţie - Dispozitiv de manipulare a materialelorArrangement - Material Handler
Alte informaţiiCustomer Value Agreement (CVA) A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Beneficii
Multe din echipamentele listate sunt imbunatatite cu caracteristici unice pentru echipamentele uzate Cat®. De la Acord de valoare pentru clienti (CVA) la Planuri de protectie a echipamentelor (EPP) si Certificat utilizat Cat (CCU), aflati ce face ca echipamentele uzate Cat® sa fie diferite. Contactati dealerul pentru mai multe informatii despre caracteristicile acestei unitati.
Oferte speciale Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Acord de valoare pentru client A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1210
  • Nu
  • Da
  • Has CAT auto lube system
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLeft side grab iron bent out some.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
400
  • Da
  • Da
  • BunăMachine has fire suppression system
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1800
  • 100%
  • Little over 3/4 of a tank
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
800
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
400
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1200
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
800
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
1100
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăWet
ansamble punţi
400
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1000
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
431
  • 17.75
  • 7NW19099
  • 155”
  • Bucket material guard broke and cracked.
  • Da
  • AcceptabilăBottom of bucket has wear.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilăright side worn
  • NecorespunzătoareCutting edge has worn.
  • AcceptabilăGrease lines have been cut and steel grease lines mangled.
  • Bună
transmisii finale
400
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • 775/65R29
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăBridgestone 69Y0027004075NuNuNu
Stânga spateMaxam4580NuNuNu
Dreapta faţăBridgestone S9Y0005004075NuNuNu
Dreapta spateMaxam4985NuNuNu
stare generală
300
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7