Cautare rapida

CAT 302.7-07CR

CAT 302.7-07CR

Fabricatie
2023
Citirea kilometrajului
235 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Ocala, FL
+1 877 228 3519
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 302.7-07CR
Caterpillar Financial
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereCZ603606
Numar de stoc internOKL8188856
Număr de catalog10105253
An de fabricație2023
Ore de utilizare235 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiOcala, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA45.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Nivel de emisiiEmissions Level
Connectivity Source - Product LinkConnectivity Source - Product Link
Presiune hidraulică auxiliarăAuxiliary Hydraulics Pressure
Şasiu, lungUndercarriage, Long
Incinte motorEngine Enclosures
IluminareLighting
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Comandă pilotPilot Control
Comenzi manuale şi de piciorHand and Foot Control
Braţ - 1 piesăBoom - 1 Piece
Caroserie - StandardCar Body - Standard
Sistem hidraulic combinat - BidirecţionalCombined Hydraulics - Two Way
Balansier - LungStick - Long
Şenilă din cauciucRubber Track
Alte informaţiiCustomer Value Agreement (CVA) A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Beneficii
Multe din echipamentele listate sunt imbunatatite cu caracteristici unice pentru echipamentele uzate Cat®. De la Acord de valoare pentru clienti (CVA) la Planuri de protectie a echipamentelor (EPP) si Certificat utilizat Cat (CCU), aflati ce face ca echipamentele uzate Cat® sa fie diferite. Contactati dealerul pentru mai multe informatii despre caracteristicile acestei unitati.
Oferte speciale Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Acord de valoare pentru client A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1800
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăThe CAT ID decal on the right side of the boom is starting to peel at the top left corner.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăThe paint has some scratches.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
300
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
900
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • 1/2 Tank.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăThe seat belt was installed 01/2023.
  • Bună
  • Bună
motor
1100
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • 238
  • Normal
  • Clear
  • Bună
  • BunăThe latest engine oil sample came back green. This filter was not cut open or replaced.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăThe engine air filters have been blown out.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
800
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1400
  • Bună
  • Bună
  • BunăThis filter was not cut open or replaced. The latest sample came back green.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • This machine is equipped with a folding wing cover blade. The wing pins have been replaced and the holes cleaned.
braţ
300
  • 6 ft 10 in
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
300
  • 4 ft 1 in
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
600
  • Nu
  • CAT bucket.
  • See Picture.
  • 12”
  • Bună
  • Bună
  • BunăThe retainer bolts have been replaced.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
NoThis unit has rubber tracks.
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGEThe undercarriage is like new the unit has 238 hours on it.
Role transportorGOOD.
Roţi intermediareGOOD.
Cod articol legătură566-2975
LegăturiGOOD. The tracks have cuts and small chunks missing in them.
Note - ŞasiuBottom Rollers. GOOD.
SegmenteGOOD.
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Carrier Rollers FrontN/AN/A
Carrier Rollers RearN/AN/A
Idlers FrontN/AN/A
Idlers RearN/AN/A
LinksN/AN/A
Pins & Bushings (External)N/AN/A
Pins & Bushings (Internal)N/AN/A
SegmentsN/AN/A
Track Roller 1N/AN/A
Track Roller 10N/AN/A
Track Roller 11N/AN/A
Track Roller 12N/AN/A
Track Roller 2N/AN/A
Track Roller 3N/AN/A
Track Roller 4N/AN/A
Track Roller 5N/AN/A
Track Roller 6N/AN/A
Track Roller 7N/AN/A
Track Roller 8N/AN/A
Track Roller 9N/AN/A
Track Shoes (Width)N/AN/A
transmisii finale
200
  • Bună
  • BunăThe latest left & right final drive oil sample came back green.
stare generală
300
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7