Cautare rapida

CAT 302.7-07CR

CAT 302.7-07CR

Fabricatie
2022
Citirea kilometrajului
320 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Vuren
+1 877 228 3519
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 302.7-07CR
Caterpillar Financial
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereCZ602905
Număr de catalog10110475
An de fabricație2022
Ore de utilizare320 h
TaraOlanda
Locatia masiniiVuren, Olanda
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA43.001 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Nivel de emisii - EPA - EPA TIER 4fEmissions Level - EPA - EPA TIER 4f
Nivel de emisii - EU - EU STAGE VEmissions Level - EU - EU STAGE V
Presiune hidraulică auxiliarăAuxiliary Hydraulics Pressure
Cuplă - RapidCoupler - Quick
IluminareLighting
BraţBoom
BalizăBeacon
Placă CECE Plate
Şenilă din cauciucRubber Track
Balansier - MediuStick - Medium
Alte informaţiiOnline Owner's Manual
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
900
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
901
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareLHS mirror is broken and loose in cab.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
300
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
500
  • NuLow coolant level.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
800
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
200
  • Bună
  • Bună
balansier
200
  • 1,23m.
  • Bună
  • Bună
cupă
500
  • DaVerachtert
  • 1.2m DC bucket, 500mm GP and 250mm GP buckets in good condition.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
Roţi intermediare faţă55
Legături55
Ştifturi şi bucşe (externe)1515
Segmente55
Rolă şenilă 555
Saboţi şenile (lăţime)300mm300mm1515
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • The machine is in good condition. No major problems detected.
  • Inspected by Mevas - The Heavy Equipment Inspectors (Insp. 22).
  • Transport dimensions: L4,3m x W1,5m x H2,35m.
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7