Cautare rapida

CAT 320GC

CAT 320GC

Fabricatie
2020
Citirea kilometrajului
1.526 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Teningen-nimburg
+49 76639311 x29
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 320GC
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereLKS00174
Numar de stoc internLKS00174
Număr de catalog10119952
An de fabricație2020
Ore de utilizare1.526 h
TaraGermania
Locatia masiniiTeningen-Nimburg, Germania
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA124.997 USD
TVA (19%)23.749 USD
Preţ incl. TVA148.746 USD
Detalii
Alte informaţiiBUCKET CONDITION: 70 %
CUTTING WIDTH: 1600 MM
ENGINEPOWER: 144 HP
LENGTH OF STICK: 2900 MM
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 21.1 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 75 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 75 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 75 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 75 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 75 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 75 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 75 %
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7