Cautare rapida

CAT 323-07A

CAT 323-07A

Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
4.872 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Alsfeld
+49 66319601 x26
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 323-07A
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereRAZ01011
Numar de stoc internRAZ01011
Număr de catalog10112756
An de fabricație2018
Ore de utilizare4.872 h
TaraGermania
Locatia masiniiAlsfeld, Germania
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA127.668 USD
TVA (19%)24.257 USD
Preţ incl. TVA151.925 USD
Detalii
Alte informaţiiCUTTING WIDTH: 1450 MM
ENGINEPOWER: 166 HP
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 22.8 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 100 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 100 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 100 %
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7