Cautare rapida

CAT M320F

CAT M320F

Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
3.915 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Mülheim-kärlich
+49 2630941923
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT M320F
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Grup de produseexcavatoare pe roţi
Numar de producereFB200370
Numar de stoc internFB200370
Număr de catalog10116485
An de fabricație2017
Ore de utilizare3.915 h
TaraGermania
Locatia masiniiMülheim-Kärlich, Germania
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA135.985 USD
TVA (19%)25.837 USD
Preţ incl. TVA161.822 USD
Detalii
Alte informaţiiCUTTING WIDTH: 1200 MM
ENGINEPOWER: 171 HP
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 19.7 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 60 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 60 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 60 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 60 %
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7