Cautare rapida

CAT CB16

CAT CB16

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
1.985 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Eloy, AZ
+1 877 228 3519
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT CB16
Caterpillar Financial
Grup de produseCilindri compactori dubli
Numar de producereHP500118
Numar de stoc internOKL5592618
Număr de catalog10097714
An de fabricație2019
Ore de utilizare1.985 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiEloy, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA85.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
IluminareLighting
ROPS - DeschisROPS - Open
Sistemul de pulverizare a apeiWater Spray System
Product LinkProduct Link
Alte informaţiiCustomer Value Agreement (CVA) A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Beneficii
Multe din echipamentele listate sunt imbunatatite cu caracteristici unice pentru echipamentele uzate Cat®. De la Acord de valoare pentru clienti (CVA) la Planuri de protectie a echipamentelor (EPP) si Certificat utilizat Cat (CCU), aflati ce face ca echipamentele uzate Cat® sa fie diferite. Contactati dealerul pentru mai multe informatii despre caracteristicile acestei unitati.
Oferte speciale Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Acord de valoare pentru client A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • BunăSmall scratches
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
400
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
700
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • 90%
  • Normal
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
400
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
100
  • Bună
direcţie
400
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tambur
600
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţă1NuNuNu
Stânga spate centru1NuNuNu
Dreapta faţă1NuNuNu
Dreapta spate1NuNuNu
Dimensiune anvelopă1NuNuNu
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7