Pesquisa rápida

CAT 966M

CAT 966M

Ano
2017
Horas de utilização
7 334 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

BOYD CAT COMPANY
Nitro, WV
+1 309 494 4357
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 966M
Boyd Cat Company
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieKJP02491
N°. de ref. de armazémEQ00180108
Número de catálogo10088846
Ano de fabrico2017
Horas de utilização7 334 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaNitro, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA200 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
ContrapesoCounterweight
Outras informaçőes966M
966M WHEEL LOADER
ANTIFREEZE, -50
AUTODIG & CPM RDY
AXLES
CAB, DELUXE
CAP GP, RAIN
CLEAN EMISSIONS MODULE- CAB124733A
COOLING, STD AMBIENT
ENGINE- SYE16913
FAN, STANDARD
FENDERS, BASIC +
GUARD, POWERTRAIN
HOOD, NON-METALLIC
HYDRAULICS, 2V RC
LIGHTING GP HALO
LIGHTS, HALOGEN
LINKAGE, STD LIFT
LUBE, MANUAL
NETWORK MANAGER
OMISSION, WORKTOOL
Online Owner's Manual
PL, CELL PLE641
QUICK COUPLER, READY, STD LIFT
REGIONAL PKG, AM-N
SAL, 2V, LHD, FTO
SOUND SUP, STD
STANDARD COOLANT
STANDARD PACKAGE
STANDART OIL
STARTING, COLD
STEERING, STANDARD
TC, TD, RETARDER-TXT02433
TIRES, 26.5R25 BS
TRANSMISSION AND DRIVE LINE-KPD03779
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7