Pesquisa rápida

CAT 966H

CAT 966H

Ano
2010
Horas de utilização
18 521 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

BOYD CAT COMPANY
Louisville, KY
+1 309 494 4357
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 966H
Boyd Cat Company
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieA6D02542
N°. de ref. de armazémEQ00206191
Número de catálogo10089619
Ano de fabrico2010
Horas de utilização18 521 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaLouisville, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA85 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Extintor de IncêndioFire Extinguisher
Outras informaçőes966H WHEEL LOADER DCA-1
CERT EMISSIONS, EPA
COOLING, HIGH AMBIENT
GUARD, POWERTRAIN
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
Online Owner's Manual
PKG C : COMMUNICATIONS
PKG D: COLD START (120V)
PP2: 2V, RIDE, STD AXLE
REGIONAL PKG, NACD
SEAT BELT, 3" WIDE
SWITCH, F-N-R SW
TIRES, 26.5R25 * L3 MX XHA
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7