Szybkie Wyszukiwanie

Komatsu WA70-7

Komatsu WA70-7

Rok
2019
Przebieg/godziny
1 080 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Westerstede
+49 4076119116
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaKomatsu WA70-7
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabrycznyKHH63600
Nr ew. wew.KHH63600
Numer katalogu10121164
Rok produkcji2019
Godzin1 080 h
KrajNiemcy
LokalizacjaWesterstede, Niemcy
Cena
Cena bez VAT41 870 USD
VAT (19%)7 955 USD
Cena z VAT49 825 USD
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacjeENGINEPOWER: 275 HP
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 75 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 75 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 75 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 75 %
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę