Szybkie Wyszukiwanie

CAT 299DXHPGRD

CAT 299DXHPGRD

Rok
2016
Przebieg/godziny
2 053 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

STOWERS RENTS
Sevierville, TN
+1 865 218 8800
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 299DXHPGRD
STOWERS RENTS
Grupa produktówŁadowarki burtowe
Numer fabrycznyDX900135
Nr ew. wew.DX900135
Numer katalogu10017277
Rok produkcji2016
Godzin2 053 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaSevierville, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT95 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacjeCONVERSION ARRANGEMENT
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
EQUIPPED WITH CAT PRODUCT LINK
FAN,COOLING, DEMAND, REVERSING
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, LAND MGMT, NONE (LM0)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
SEAT BELT, 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STEEL TRACK, 1 SPEED
TRACK, STEEL, 400MM (15.7 IN)
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę