Szybkie Wyszukiwanie

CAT M322D

CAT M322D

Rok
2014
Przebieg/godziny
13 439 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Illingen
+49 682540513
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT M322D
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Grupa produktówkoparki kołowe
Numer fabrycznyP2T00152
Nr ew. wew.P2T00152
Numer katalogu10109868
Rok produkcji2014
Godzin13 439 h
KrajNiemcy
LokalizacjaIllingen, Niemcy
Cena
Cena bez VATdo uzgodnienia
VAT (19%)do uzgodnienia
Cena z VATdo uzgodnienia
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacjeENGINEPOWER: 167 HP
LENGTH OF STICK: 2500 MM
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 24.6 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 50 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę