Szybkie Wyszukiwanie

CAT 308CR

CAT 308CR

Rok
2023
Przebieg/godziny
155 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Tallahassee, FL
+1 877 228 3519
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 308CR
Caterpillar Financial
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyGG807876
Nr ew. wew.OKL7862893
Numer katalogu10093269
Rok produkcji2023
Godzin155 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaTallahassee, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT150 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
Dodatkowe obwody hydrauliczne, ciśnienie - Średnie ciśnienieAuxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
Łączone układy hydrauliczne - DwukierunkowyCombined Hydraulics - Two Way
Ramię - DługieStick - Long
Złącze osprzętu - SzybkiCoupler - Quick
Podwozie, długieUndercarriage, Long
Product LinkProduct Link
Obudowy silnikaEngine Enclosures
OświetlenieLighting
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkiUltra Low Sulfur Diesel Fuel
LusterkaMirrors
Sterowanie ręczne i nożneHand and Foot Control
Wysięgnik - 1-częścioweBoom - 1 Piece
Nadwozie - StandardCar Body - Standard
Tabliczka CECE Plate
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Typ kciukowy - HydraulicznyThumb Type - Hydraulic
Typ złącza - MechanicznieCoupler Type - Mechanical
Gąsienice gumoweRubber Track
Dodatkowe informacjeCustomer Value Agreement (CVA) A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Korzyści
Wiele ofert używanych maszyn jest wzbogaconych o funkcje unikalne dla używanego sprzętu Cat®. Od umów o wartości klienta (CVA) po plany ochrony sprzętu (EPP) i produkty z certyfikatem Cat Certified Used — dowiedz się, co wyróżnia używany sprzęt Cat®. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji tego urządzenia.
Oferta specjalna Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Customer Value Agreement A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1500
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryDecals like new.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobrySome minor imperfections. Over all Like new.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
400
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1500
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • N/A
  • Added 10 gallons. At 40% now.
  • DobryCabin air filters replaced.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryPl243 Installed and functioning.
  • DobryInstalled January of 2023
  • DobryLike new
  • Dobry
  • DobryWiper blade replaced and washer tank topped off.
silnik
900
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Red
  • PM1 Service done at 155 hours - Includes Changing of Engine oil and filter, fuel filters, final drive oil and hydraulic filters.
  • Normal
  • None
  • DobryAir filters relaced with PM1
  • DobryProper tension and like new condition.
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryFuel filters replaced with PM1
  • Dobry
  • DobryOil filter replaced with PM1.
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
600
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryBelt drive
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
500
  • TakIn cab behind seat.
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • N/A
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1500
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
100
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • TakThumb is bent at the end. Not affecting functionality.
  • Nie
  • Nie
  • 30” shark mulcher. SN: S302822H41
  • Dobry
wysięgnik
300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
ramię
300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
700
  • Tak
  • CAT
  • 36"
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
200
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
Średni czas pozostałej eksploatacji - PODWOZIE95%
Track Frame - LeftDobry
Track Frame - RightDobry
Carrier Rollers Front3.303.301212
Carrier Rollers RearNaNa
Idlers Front1.031.0377
Idlers RearNaNa
Links2.932.9433
Pins & Bushings (External)11
Pins & Bushings (Internal)24.2724.2700
Segments1122
Track Roller 10.480.4855
Track Roller 10NaNa
Track Roller 11NaNa
Track Roller 12NaNa
Track Roller 20.480.4855
Track Roller 30.480.4855
Track Roller 40.480.4855
Track Roller 50.480.4855
Track Roller 6NaNa
Track Roller 7NaNa
Track Roller 8NaNa
Track Roller 9NaNa
Track Shoes (Width)18”18”00
przekładnie główne
200
  • Dobry
  • Dobry
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • REPAIR ALL
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę