Snel Zoeken

CAT GP30N1

CAT GP30N1

Jaar
2016
Gebruiksuren
7.880 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Stoney Creek, ON
+1 905 669 6590 x6262
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT GP30N1
TOROMONT MATERIAL HANDLING
CategorieHeftrucks overige
SerienummerAT13G01051
Voorraad nummerLM014408
Catalogus nummer10077897
Jaar2016
Uren7.880 h
LandCanada
PlaatsSTONEY CREEK, Canada
Prijzen
Prijs exclusief BTW29.014 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
VERLICHTINGLIGHTING
BRANDBLUSSERFIRE EXTINGUISHER
ZWAAILAMPBEACON
LUCHTBANDENPNEUMATIC TIRES
BACK-UP ALARMBACK-UP ALARM
MOTORTYPE - VLOEIBAAR PROPAANENGINE TYPE - LIQUID PROPANE
Extra informatie186" TRIPLEX MAST
4 SECTION VALVE
48" FORKS
6000LB CAPACITY
83.5" OAL
HANG ON SIDESHIFT
Online Owner's Manual
Protection 90 Days / 500 Hours
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen