Snel Zoeken

CAT GC55KSTR

CAT GC55KSTR

Jaar
2018
Gebruiksuren
1.063 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Concord, ON
+1 905 669 6590 x6262
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT GC55KSTR
TOROMONT MATERIAL HANDLING
CategorieHeftrucks overige
SerienummerAT88B10159
Voorraad nummerLM015492
Catalogus nummer10077911
Jaar2018
Uren1.063 h
LandCanada
PlaatsCONCORD, Canada
Prijzen
Prijs exclusief BTW64.553 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
VERLICHTINGLIGHTING
BRANDBLUSAPPARAATFIRE EXTINGUISHER
BACK-UP ALARMBACK-UP ALARM
SCHOKDEMPENDE BANDENCUSHION TIRES
MOTORTYPE - VLOEIBAAR PROPAANENGINE TYPE - LIQUID PROPANE
Extra informatie4 SECTION VALVE
48" FORKS
92.5" OAL
AMBER STROBE LIGHT
LIFT CAPACITY: 12000LBS
Online Owner's Manual
Protection 90 Days / 500 Hours
SHORT TURN RADIUS CUSHION
TRIPLEX MAST 189" MFH
WIDE STANCE DRIVE TIRES
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen