Snel Zoeken

CAT 2C6000

CAT 2C6000

Jaar
2019
Gebruiksuren
7.153 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Concord, ON
+1 905 669 6590 x6262
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 2C6000
TOROMONT MATERIAL HANDLING
CategorieHeftrucks overige
SerienummerAT83F42980
Voorraad nummerLM016143
Catalogus nummer10077906
Jaar2019
Uren7.153 h
LandCanada
PlaatsCONCORD, Canada
Prijzen
Prijs exclusief BTW29.526 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
BACK-UP ALARMBACK-UP ALARM
MOTORTYPE - VLOEIBAAR PROPAANENGINE TYPE - LIQUID PROPANE
Extra informatie186" MFH / 83.5" OALH / 35.0" FFH TRIPLEX
4 SECTION VALVE
48" FORKS
48" HIGH LOAD BACKREST
6000LBS CAP @ 24" LOAD CENTER
AMBER STROBE LIGHT
Cushion Lugged Drive Tires
Cushion Lugged Steer Tires
DRAWBAR PIN
DUAL FUNCTION STEEL SUPPLY LINES
FULL SUSPENSION SEAT
HANG ON SIDESHIFTER
Online Owner's Manual
PREMIUM WORKING LIGHT PACKAGE
Protection 90 Days / 500 Hours
STEERING WHEEL KNOB
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen