Snel Zoeken

CAT LIFT TRUCKS 2C5000 LIN

CAT LIFT TRUCKS 2C5000 LIN

Jaar
2017
Gebruiksuren
1.564 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Stoney Creek, ON
Basis informatie
MerkCAT LIFT TRUCKS 2C5000 LIN
CategorieHeftrucks overige
SerienummerAT9043906
Voorraad nummerLM014814
Catalogus nummer10041381
Jaar2017
Uren1.564 h
LandCanada
PlaatsSTONEY CREEK, Canada
Prijzen
Prijs exclusief BTW23.802 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
VERLICHTINGLIGHTING
BRANDBLUSSERFIRE EXTINGUISHER
BACK-UP ALARMBACK-UP ALARM
SCHOKDEMPENDE BANDENCUSHION TIRES
MOTORTYPE - VLOEIBAAR PROPAANENGINE TYPE - LIQUID PROPANE
Extra informatie188" TRIPLEX MAST
3 SECTION VALVE
48" FORKS
5000LB CAPACITY
83.5" OAL
AMBER STROBE LIGHT
INTEGRAL SIDESHIFTER
Protection 500 hours/ 90 days
Benefits
Veel lijsten met gebruikte apparatuur zijn uitgebreid met functies die uniek zijn voor gebruikte Cat®-apparatuur. Van klantwaardeovereenkomsten (CVA's) tot materieelbeschermingsplannen (EPP) en Cat Certified Used, ontdek wat Cat® gebruikt materieel anders maakt. Neem contact op met de dealer in de aanbieding voor meer informatie over de kenmerken van dit apparaat.
Protection 500 hours/ 90 days
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen