Snel Zoeken

CAT 972M

CAT 972M

Jaar
2021
Gebruiksuren
12.386 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Hope Mills, NC
+1 877 228 3519
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 972M
Caterpillar Financial
CategorieWielladers
SerienummerLSJ02943
Voorraad nummerOKL5941354
Catalogus nummer10087722
Jaar2021
Uren12.386 h
LandVerenigde Staten
PlaatsHope Mills, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW165.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AM/FM-radioAM FM RADIO
VERLICHTINGLIGHTING
PRODUCT KOPPELINGPRODUCT LINK
VERLICHTINGSSYSTEEMLIGHTING SYSTEM
DIESELBRANDSTOF MET UITERST LAAG ZWAVELGEHALTEULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AIRCONDITIONINGAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
DIFF VERGR./ONTGR.DIFF LOCK/UNLOC
AUTOMATISCHE SMERINGAUTO LUBE
LAADBAKBUCKET
CONTRAGEWICHTCOUNTERWEIGHT
RIJREGELINGRIDE CONTROL
STANDAARD LIFTSTANDARD LIFT
ZwaailampBEACON
BluetoothBLUETOOTH
Extra informatieCustomer Value Agreement (CVA) A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Benefits
Veel lijsten met gebruikte apparatuur zijn uitgebreid met functies die uniek zijn voor gebruikte Cat®-apparatuur. Van klantwaardeovereenkomsten (CVA's) tot materieelbeschermingsplannen (EPP) en Cat Certified Used, ontdek wat Cat® gebruikt materieel anders maakt. Neem contact op met de dealer in de aanbieding voor meer informatie over de kenmerken van dit apparaat.
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Klantwaarde-overeenkomst A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1130
  • Nee
  • Ja
  • Machine equipped with CAT auto lube system
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenScratches
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRear right side has a small crack
  • GoedMinor scrubbing
  • GoedLoader pins paint scratched
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenHas dents.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
600
  • Ja
  • Ja
  • Machine is equipped with back-up sensor
  • Goed
  • Goed
  • GoedMachine has fire prevention system on it.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1800
  • Over 3/4 full
  • 1/2 a tank
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
1000
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • 1/2 a tank.
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1000
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
700
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
700
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedWet
asmontages
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1000
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
510
  • Ja
  • 18.75
  • 7MW19710
  • 155” bucket
  • Geselecteerde AfdelingenHas dents.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
700
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • 775/65R29
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontMaxam54100NeeNeeNee
Left RearMaxam54100NeeNeeNee
Right FrontMaxam54100NeeNeeNee
Right RearMaxam54100NeeNeeNee
algemene conditie
300
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen