Snel Zoeken

CAT 950GC

CAT 950GC

Jaar
2017
Gebruiksuren
4.404 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Teningen-nimburg
+49 76639311 x29
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 950GC
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CategorieWielladers
SerienummerM5T00316
Voorraad nummerM5T00316
Catalogus nummer10108085
Jaar2017
Uren4.404 h
LandDuitsland
PlaatsTeningen-Nimburg, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTW101.669 USD
BTW (19%)19.317 USD
Prijs inclusief BTW120.986 USD
Details
Extra informatieOnline Owner's Manual
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 40 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 40 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 40 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 40 %
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen