Snel Zoeken

Yanmar B75W

Yanmar B75W

Jaar
2020
Gebruiksuren
1.672 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Osterrönfeld
+49 4331847732
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkYanmar B75W
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Categoriewielgraafmachine
SerienummerE00500113
Voorraad nummerE00500113
Catalogus nummer10120905
Jaar2020
Uren1.672 h
LandDuitsland
PlaatsOsterrönfeld, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTW77.883 USD
BTW (19%)14.798 USD
Prijs inclusief BTW92.680 USD
Details
Extra informatieBUCKET 2 CONDITION: 70 %
BUCKET CONDITION: 70 %
CUTTING WIDTH: 450 MM
CUTTING WIDTH: 1800 MM
LENGTH OF STICK: 1950 MM
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 50 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen