Snel Zoeken

OilQuick DEUTSCHLAND GMBH SCHNELLWECHSLER

OilQuick DEUTSCHLAND GMBH SCHNELLWECHSLER

E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Osnabrück
+49 54112194 x35
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkOilQuick DEUTSCHLAND GMBH SCHNELLWECHSLER
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CategorieSnelkoppelingen
Serienummer24332
Voorraad nummer24332
Catalogus nummer10121148
Jaar2019
LandDuitsland
PlaatsOsnabrück, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW (19%)op aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Extra informatieBORE PIN 1: 80 MM
BORE PIN 2: 80 MM
CONDITION: 70 %
WIDTH STICK: 311 MM
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen