Snel Zoeken

CAT 963K

CAT 963K

Jaar
2017
Gebruiksuren
3.463 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

BOYD CAT COMPANY
Jeffersonville, IN
+1 502 774 4441
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 963K
Boyd Cat Company
Categorierupsladers
SerienummerLBL00422
Voorraad nummerEQ00118300
Catalogus nummer10067545
Jaar2017
Uren3.463 h
LandVerenigde Staten
PlaatsJeffersonville, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW216.700 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
BRANDBLUSAPPARAATFIRE EXTINGUISHER
Extra informatie963K TRACK LOADER
AIR INLET, STANDARD
BUCKET-GP, 3.25 CYD, HD PACK
BUMPER, STANDARD
CAB
COLD WEATHER, 120V
CONSTRUCTION PACK, E. SALT
COUNTERWEIGHT, LIGHT, 716 LB
COUNTERWEIGHT,ADDITIONAL,672LB
FAN, DEMAND, REVERSING
GUARD FULL LENGTH,TRACK ROLLER
GUARD, IDLER
GUARD, LIFT CYLINDERS
GUARD, TILT CYLINDER
HYDRAULIC 2V,GP JOYSTICK, PACK
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LIGHTS ADDITIONAL, GUARDED
LINES IMPLEMENT, STANDARD
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
RADIO, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
SEAT TLV2, NO S/S ISOLATOR
SERVICE PACKAGE, EXTENDED
TANK, FUEL, STANDARD
TRACK, 22" DG, E. SALT
TRANSMISSION CONTROL V-LEVER
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen