favorieten
Land
Verenigde Staten
Afghanistan
Albanië
Algerije
Amerikaans-Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antiqua en Barbuda
Argentinië
Armenië
Aruba
Australië
Azerbeidzjan
Bahama's
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
België
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnië-Herzegovina
Botswana
Bouvet
Brazilië
Brits Territorium in de Indische Oceaan
Brunei Darussalam
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Canada
Caymaneilanden
Centraal-Afrikaanse Republiek
Chili
China
Christmaseiland
Cocos (Keeling) Eilanden
Colombia
Comoren
Congo
Cookeilanden
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Cyprus
Democratische Republiek Congo
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
El Salvador
Equatoriaal-Guinea
Eritrea
Estland
Ethiopië
Faeröer
Falklandeilanden
Fiji
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Frans-Guyana
Gabon
Gambia
Georgië
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griekenland
Groenland
Guadeloupe (Frans)
Guam (VS)
Guatemala
Guinea
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
Heard- en McDonaldeilanden
Honduras
Hongarije
Hongkong
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Irak
Iran
Israël
Italië
Ivoorkust (Cote D'Ivoire)
Jamaica
Japan
Jemen
Jordanië
Kaapverdië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kiribati
Koeweit
Koninkrijk Cambodja
Kroatië
Laos
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libië
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Maagdeneilanden (Amerikaans)
Maagdeneilanden (Brits)
Macau
Macedonië
Madagaskar
Malawi
Maldiven
Maleisië
Mali
Malta
Marokko
Marshalleilanden
Martinique (Frans)
Mauritanië
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesië
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nederland
Nederlandse Antillen
Nepal
Nicaragua
Nieuw-Caledonië (Frans)
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Niue
Noordelijke Marianen
Noord-Korea
Noorwegen
Norfolkeiland
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Oost-Timor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairneiland
Polen
Polynesië (Frans)
Portugal
Qatar
Republiek Kirgizstan
Réunion (Frans)
Roemenië
Russische Federatie
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent en de Grenadines
Saint-Pierre en Miquelon
Salomonseilanden
Samoa
San Marino
Sao Tomé en Principe
Saoedi-Arabië
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Sint-Helena
Slovenië
Slowakije
Soedan
Somalië
South Sudan
Spanje
Sri Lanka
Suriname
Svalbard en Jan Mayen
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau-eilanden
Tonga
Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Turks- en Caicoseilanden
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Vaticaanstad
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Vietnam
Wallis en Futuna
Westelijke Sahara
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Georgië & Zuidelijke Sandwicheilanden
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Taal
Nederlands
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Valuta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Tweedehands materieel
Bouw- en mijnbouw apparatuur
Generatoren
Opzetstukken
Landbouwmachines
Vervoer
Vind dealers
Blog
Huur
favorieten
Producten ontdekken
Online kopen
Gebruikte producten zoeken
Producten huren
Mijn uitrusting beheren
Financiële oplossingen bekijken
Home
Bouw
Laders
rupsladers
CAT
Snel Zoeken
Stuur een bericht naar de verkoper
CAT 963K
2020
6216 Hours
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Merk
CAT 963K
Productgroep
rupsladers
Serienummer
LBL01143
Voorraad nummer
OKL5604441
Je hebt een ongeldig e-mailadres ingevuld.
Ik heb materieel voor de handel
Geinteresseerd in garantie informatie
Geinteresseerd in financiering
Geinteresseerd in Klantwaarde-overeenkomst
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (bijv. informatie over nieuwe producten, promoties) ontvangen via e-mail van Caterpillar (Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen). U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten over uw eventuele accounts bij ons. In onze Algemene privacyverklaring vindt u informatie over Caterpillar’s beleid ten aanzien van de gegevensbescherming en over uw rechten.
Nee, ik wil in de toekomst geen marketinge-mail ontvangen van Caterpillar Inc.
*
De verzamelde informatie wordt gebruikt om uw verzoek te verwerken en wordt behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring
Privacy Verklaring
Stuur een bericht naar de verkoper
Terug naar zoekresultaten
CAT 963K
Home
Bouw
Laders
rupsladers
CAT
CAT 963K
Jaar
2020
Gebruiksuren
6.216 h
Afdrukken
Toevoegen aan favorieten
‹
›
×
Video's van CAT 963K
Deel deze vermelding:
Uw bericht is verzonden.
E-mail
x
Naam
Mijn e-mailadres:
*
Het e-mailadres van mijn vriend:
*
Bericht:
Verzend
$
225.000
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Waco, TX
+1 877 228 3519
Toon telefoonnummer
Over Dealer
Bezoek website
Beschikbare beveiligingen
Klantwaarde-overeenkomst
Special Offers
Deskundige artikelen
Basis informatie
Details
Basis informatie
Merk
CAT 963K
Caterpillar Financial
Categorie
rupsladers
Serienummer
LBL01143
Voorraad nummer
OKL5604441
Catalogus nummer
10103948
Jaar
2020
Uren
6.216 h
Land
Verenigde Staten
Plaats
Waco, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW
225.000
USD
BTW
Exclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW
-
Details
Accessoires
Airconditioner
Air Conditioner
Product Link
Product Link
Motorkappen
Engine Enclosures
Verlichting
Lighting
ROPS - Ingesloten
ROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstof
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Spiegels
Mirrors
Hand- en voetsturing
Hand and Foot Control
Antidiefstalsysteem
Anti-theft System
Radio - Bluetooth
Radio - Bluetooth
Ripper - Meerdere schachten
Ripper - Multi-Shank
Extra informatie
Customer Value Agreement (CVA) A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Benefits
Veel lijsten met gebruikte apparatuur zijn uitgebreid met functies die uniek zijn voor gebruikte Cat®-apparatuur. Van klantwaardeovereenkomsten (CVA's) tot materieelbeschermingsplannen (EPP) en Cat Certified Used, ontdek wat Cat® gebruikt materieel anders maakt. Neem contact op met de dealer in de aanbieding voor meer informatie over de kenmerken van dit apparaat.
Special Offers
Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Klantwaarde-overeenkomst
A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
12
0
0
reiniging vereist
Nee
s.o.s. taken
Ja
1/22/24
bumper
Goed
cab or canopy
Goed
crankcase guard / battery box
Goed
eng. enclose hood / stack
Goed
fenders
Goed
fuel tank
Goed
grab irons
Goed
main frame
Goed
paint
Goed
radiator grill & shroud
Goed
rear frame
Goed
steps / ladder
Goed
safety items
1
0
0
rops
Ja
veiligheidsstickers geplaatst
Ja
veiligheidsstickers leesbaar
Ja
horn
Goed
meters, cabine, console
14
0
0
achteruitrijalarm
Ja
huidige o&mm
Ja
huidige onderdelenhandleiding
Ja
huidige veiligheidshandleiding
Nee
rops certificeringsplaat
Ja
diesel exhaust fluid (def) level
Full
fuel level
Low
air conditioner
Goed
dash console
Goed
door latches
Goed
ems panel / warnings
Goed
floor boards
Goed
gauges
Goed
glass/mirrors
Goed
heater
Goed
interior lights
Goed
meter
Goed
seat belt
Goed
seat cushion / arm rest
Goed
switches
Goed
windshield wipers
Goed
motor
8
0
0
blow-by
Nee
compressie in radiator
Nee
has engine been rebuilt?
Ja
kloppen
Nee
olielekken
Nee
water in olie
Nee
antivrieskleur
Red
air cleaners
Goed
belts / pulleys
Goed
engine supports
Goed
exhaust / muffler
Goed
fuel injection system
Goed
governor
Goed
operating condition - engine
Goed
turbocharger / blower
Goed
koelsysteem
6
0
0
lekken - koelsysteem
Nee
coolers
Goed
fan
Goed
fan drive
Goed
hoses
Goed
radiator
Goed
water pump
Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
5
0
0
blokverwarmer
Nee
etherhulp
Nee
alternator
Goed
batteries / cables
Goed
lighting
Goed
starter
Goed
wiring
Goed
transmissie
10
0
0
lekken - transmissie
Nee
transmissie - lawaaierig
Nee
case
Goed
controls
Goed
cooler
Goed
lines / fittings
Goed
operating condition - transmission
Goed
pump - transmission
Goed
seals
Goed
temp / pressure gauges
Goed
transmission - forward shifts
Goed
transmission - reverse shifts
Goed
besturing
3
0
0
stuurkoppeling
Goed
stuurmotor
Goed
stuurkleppen / pompen
Goed
rem
8
0
0
remkoppeling
Goed
regelklep
Goed
leidingen - rem
Goed
werkingstoestand - rem
Goed
parkeerrem
Goed
pomp - rem
Goed
type (pedaal, hendel)
Goed
type (nat, droog)
Goed
hydrauliek
9
0
0
lekken - hydrauliek
Nee
bucket & hoist kickout
Goed
bucket cylinder
Goed
control linkage - hydraulics
Goed
hoist cylinder
Goed
hose lines
Goed
overall operating condition
Goed
pumps & valves
Goed
tank
Goed
tilt cylinder
Goed
bak
10
0
0
bakbodem
Goed
bakbodem
Goed
bakscharniermechanisme - bak
Goed
bakscharniermechanisme - bak 1
Goed
bakzijkanten
Goed
snijkanten
Goed
laderframe
Goed
laderpinnen & -bussen
Goed
segmenten
Goed
tanden/adapters
Goed
ripper / haak / lier
5
0
0
opmerkingen - ripper / haak / lier
serial RYP00353
control linkage - ripper / grapple / winch
Goed
lines - ripper / grapple / winch
Goed
pins & bushings
Goed
pump - ripper / grapple / winch
Goed
shanks / get
Goed
undercarriage
2
0
0
toestand
Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?
Nee
Rupsframe - links
Goed
Rupsframe - rechts
Goed
Bushings (EXT)
11.684
11.938
28
24
Carrier Rollers 1
184.15
184.15
13
13
Carrier Rollers 2
180.34
180.34
28
28
Carrier Rollers Front
0
0
Carrier Rollers Rear
0
0
Idlers Front
22.352
23.622
30
45
Idlers Rear
0
0
Links
39.37
38.354
28
36
Pins & Bushings (External)
0
0
Pins & Bushings (Internal)
0
0
Segments
0
0
Shoe Width
550
550
Track Roller 1
43.434
43.688
25
24
Track Roller 10
0
0
Track Roller 2
43.688
45.212
24
15
Track Roller 3
44.45
44.704
19
18
Track Roller 4
43.942
44.196
22
21
Track Roller 5
44.196
44.196
21
21
Track Roller 6
42.926
43.18
29
27
Track Roller 7
0
0
Track Roller 8
0
0
Track Roller 9
0
0
Track Shoes
46.99
46.99
35
35
Track Shoes (Width)
0
0
eindaandrijvingen
5
0
0
differentieel
Goed
behuizingen, links
Goed
behuizingen, rechts
Goed
planetaria, links
Goed
planetaria, rechts
Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Motorspecificaties
Revolutionaire generatorsoftware
Veiligheidsservices
De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Vermogenssystemen
De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
Nieuwe machines
Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financiële service
Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat® onderdelen
Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen
CAT 963K - Mascus VS
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.