Snel Zoeken

CAT 299D3XE

CAT 299D3XE

Jaar
2021
Gebruiksuren
1.785 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Grand Rapids, MI
+1 877 228 3519
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 299D3XE
Caterpillar Financial
Categorierupsladers
SerienummerBX902184
Voorraad nummerOKL5667439
Catalogus nummer10098480
Jaar2021
Uren1.785 h
LandVerenigde Staten
PlaatsGRAND RAPIDS, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW90.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Rijden met 2 snelheden2 Speed Travel
AirconditionerAir Conditioner
Extra hydrauliekstroom - Hoge capaciteitAuxiliary Hydraulics Flow - High Flow
Type koppeling - HydrauliekCoupler Type - Hydraulic
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
ZelfnivelleringSelf Leveling
Verwarming/ontdooierHeater / Defroster
Extra informatieCustomer Value Agreement (CVA) A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Benefits
Veel lijsten met gebruikte apparatuur zijn uitgebreid met functies die uniek zijn voor gebruikte Cat®-apparatuur. Van klantwaardeovereenkomsten (CVA's) tot materieelbeschermingsplannen (EPP) en Cat Certified Used, ontdek wat Cat® gebruikt materieel anders maakt. Neem contact op met de dealer in de aanbieding voor meer informatie over de kenmerken van dit apparaat.
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Klantwaarde-overeenkomst A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1410
  • Nee
  • Ja
  • GoedSCRAPE MARKS AND RUST ALONG REAR OF MACHINE
  • GoedSCRATCHED UP
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenHOLE PUNTURED THROUGH THE REAR DOOR SCREEN
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedSCRAPE AND RUST MARKS ON PAINT
  • Goed
  • Goed
  • GoedTOP GRILL DENTED SLIGHTLY
  • Goed
  • GoedSTEPS ARE SLIGHTLY BENT
safety items
200
  • JaVERY SMALL DENT ALONG LOWER RIGHT FRONT CORNER, ROPS IS CERTIFIED PER DSN/CRM-2165685-Q3X0
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1500
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • RED
  • 500HR SERVICE COMPLETED ON 1/29/2024
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
800
  • GoedSOME PLAY IN BEARINGS/BAR
  • GoedHOSES HAVE CUTS, NO VISIBLE LEAKS
  • Goed
  • GoedSOME PLAY IN BEARINGS/BAR
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
700
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • GoedBOTH SIDE DEBRIS KITS TORN
  • Goed
  • GoedPUMP COUPLING REPLACE 2/1/2024
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
100
  • GoedHAS A CAT HM418C MULCHER
bak
300
  • NO BUCKET WITH MACHINE
  • Goed
  • GoedHAS A LITTLE PLAY-ROUGHLY 1/8IN PER JOINT
  • Goed
undercarriage
400
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
NotesCAT TRACKS 592-5830
Percentage versleten27/32 16% WORN
Dikte rups/riem2.25IN COMPLETE THICKNESS
Breedte rups/riem17.75IN WIDE
IdlersGoed
RollerGoed
Roller FrameGoed
SprocketGoed
Track / Belt ConditionGoodSMALL CUTS
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • RETAIL READY -JPD
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen