Snel Zoeken

CAT 289D3

CAT 289D3

Jaar
2022
Gebruiksuren
404 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Waco, TX
+1 877 228 3519
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 289D3
Caterpillar Financial
Categorierupsladers
SerienummerJX908186
Voorraad nummer20327581
Catalogus nummer10102030
Jaar2022
Uren404 h
LandVerenigde Staten
PlaatsWaco, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW78.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Emissieniveau - EPA - Tier4Emissions Level - EPA - Tier4
Emissieniveau - Japan - 2014 RegulationEmissions Level - Japan - 2014 Regulation
Emissieniveau - Korea - Korea-Tier4Emissions Level - Korea - Korea-Tier4
AirconditionerAir Conditioner
Product LinkProduct Link
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Hand- en voetsturingHand and Foot Control
LaadbakBucket
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
ZelfnivelleringSelf Leveling
Type koppeling - HydrauliekCoupler Type - Hydraulic
Vorken - PalletForks - Pallet
Verwarming/ontdooierHeater / Defroster
Rijden met 2 snelheden2 Speed Travel
Extra hydrauliekstroom - StandaardopbrengstAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Extra informatieCustomer Value Agreement (CVA) A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Benefits
Veel lijsten met gebruikte apparatuur zijn uitgebreid met functies die uniek zijn voor gebruikte Cat®-apparatuur. Van klantwaardeovereenkomsten (CVA's) tot materieelbeschermingsplannen (EPP) en Cat Certified Used, ontdek wat Cat® gebruikt materieel anders maakt. Neem contact op met de dealer in de aanbieding voor meer informatie over de kenmerken van dit apparaat.
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Klantwaarde-overeenkomst A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1200
  • Nee
  • Ja1/8/2024
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • 1 red release handle safety film is missing
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1500
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • 1/2
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • N
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
800
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
700
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
100
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
bak
800
  • A4219CC21429
  • Bucket width 79”
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
400
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Percentage versleten78%
IdlersGoed
RollerGoed
Roller FrameGoed
SprocketGoed
Track / Belt ConditionFairRight side track 7/32 22%Left side track 9/32 28%
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • 500 hour service completed 1/25/2024
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen