Snel Zoeken

CAT 289D3

CAT 289D3

Jaar
2019
Gebruiksuren
1.359 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Park City, KS
+1 877 228 3519
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 289D3
Caterpillar Financial
Categorierupsladers
SerienummerJX900760
Voorraad nummerOKL5688034
Catalogus nummer10110744
Jaar2019
Uren1.359 h
LandVerenigde Staten
PlaatsPark City, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW64.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Rijden met 2 snelheden2 Speed Travel
AirconditionerAir Conditioner
Extra hydrauliekstroom - StandaardopbrengstAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Type koppeling - HydrauliekCoupler Type - Hydraulic
Product LinkProduct Link
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
LaadbakBucket
AntidiefstalsysteemAnti-theft System
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
ZelfnivelleringSelf Leveling
Emissieniveau - EPA - Tier4Emissions Level - EPA - Tier4
Verwarming/ontdooierHeater / Defroster
AMICSAMICS
Extra informatieCustomer Value Agreement (CVA) A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Benefits
Veel lijsten met gebruikte apparatuur zijn uitgebreid met functies die uniek zijn voor gebruikte Cat®-apparatuur. Van klantwaardeovereenkomsten (CVA's) tot materieelbeschermingsplannen (EPP) en Cat Certified Used, ontdek wat Cat® gebruikt materieel anders maakt. Neem contact op met de dealer in de aanbieding voor meer informatie over de kenmerken van dit apparaat.
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Klantwaarde-overeenkomst A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1010
  • Nee
  • JaAll fluids sampled on 2-8-24 @ 1359hrs
  • GoedEROPS
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenWorn
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1500
  • Ja
  • Ja
  • JaCD
  • Ja
  • Ja
  • N/A
  • 30%
  • Goed48 degrees vent - 79 degrees ambient
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedMonitor
  • Goed
  • Goed107 degrees vent - 79 degrees ambient
  • Goed
  • Goed
  • Goed1359 hours
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
900
  • Nee
  • Nee
  • Ja2019 Tier 4
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Normal
  • None
  • GoedServiced 2-22-24 @ 1358 hours
  • Goed
  • Goed
  • GoedDPF
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedTurbo
koelsysteem
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • GoedHydraulic
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
600
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
800
  • Nee
  • GoedFloat
  • GoedServiced 2-22-24 @ 1358 hours
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
bak
610
  • 66in.
  • A418ABC20461
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBolt on edge has dents and edge wear
  • Goed
  • Goed
  • GoedHydraulic coupler
undercarriage
100
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Dikte rups/riem62mm right, 64mm left
Breedte rups/riem17.5 inch
IdlersGood9mm - 100% life remaining
RollerGood15mm - 100% life remaining
Roller FrameGoed
SprocketGood182mm - 60% life remaining
Track / Belt ConditionGood23mm right - 85% life remaining, 26mm left - 100% life remaining
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Retail Good
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen