Snel Zoeken

CAT 313FLGC

CAT 313FLGC

Jaar
2018
Gebruiksuren
2.236 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Alsfeld
+49 66319601 x26
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 313FLGC
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerGJD10323
Voorraad nummerGJD10323
Catalogus nummer10106146
Jaar2018
Uren2.236 h
LandDuitsland
PlaatsAlsfeld, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTW73.844 USD
BTW (19%)14.030 USD
Prijs inclusief BTW87.874 USD
Details
Extra informatieENGINEPOWER: 73 HP
LENGTH OF STICK: 2500 MM
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 13.2 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 40 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 80 %
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen