Snel Zoeken

CAT 303.5ECR

CAT 303.5ECR

Jaar
2016
Gebruiksuren
1.950 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Frankenthal
+49 62337703 x19
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 303.5ECR
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerRKY06591
Voorraad nummerRKY06591
Catalogus nummer10108717
Jaar2016
Uren1.950 h
LandDuitsland
PlaatsFrankenthal, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTW31.571 USD
BTW (19%)5.998 USD
Prijs inclusief BTW37.569 USD
Details
Extra informatieCUTTING WIDTH: 500 MM
ENGINEPOWER: 32 HP
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 3.7 T
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 55 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 55 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 55 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 55 %
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen