Snel Zoeken

CAT 302.7D

CAT 302.7D

Jaar
2016
Gebruiksuren
2.135 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Mittenwalde/ot Schenkendorf
+49 3375903411
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 302.7D
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerLJL03618
Voorraad nummerLJL03618
Catalogus nummer10119951
Jaar2016
Uren2.135 h
LandDuitsland
PlaatsMittenwalde/OT Schenkendorf, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW (19%)op aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Extra informatieBUCKET 2 CONDITION: 60 %
BUCKET CONDITION: 60 %
CUTTING WIDTH: 500 MM
CUTTING WIDTH: 1200 MM
ENGINEPOWER: 21 HP
LENGTH OF STICK: 1250 MM
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 2.7 T
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen