Snel Zoeken

CAT 301.8-05A

CAT 301.8-05A

Jaar
2019
Gebruiksuren
2.146 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Laatzen
+49 5102700211
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 301.8-05A
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerH8X00510
Voorraad nummerH8X00510
Catalogus nummer10116012
Jaar2019
Uren2.146 h
LandDuitsland
PlaatsLaatzen, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTW22.435 USD
BTW (19%)4.263 USD
Prijs inclusief BTW26.698 USD
Details
Extra informatieCUTTING WIDTH: 300 MM
Online Owner's Manual
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen