Snel Zoeken

CAT 300.9D

CAT 300.9D

Jaar
2022
Gebruiksuren
79 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Mülheim-kärlich
+49 2630941923
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 300.9D
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerLJM03519
Voorraad nummerLJM03519
Catalogus nummer10119950
Jaar2022
Uren79 h
LandDuitsland
PlaatsMülheim-Kärlich, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTW21.366 USD
BTW (19%)4.060 USD
Prijs inclusief BTW25.425 USD
Details
Extra informatieBUCKET 2 CONDITION: 95 %
CUTTING WIDTH: 250 MM
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 0.9 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 95 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 95 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 95 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 95 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 95 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 95 %
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen