favorieten
Land
Verenigde Staten
Afghanistan
Albanië
Algerije
Amerikaans-Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antiqua en Barbuda
Argentinië
Armenië
Aruba
Australië
Azerbeidzjan
Bahama's
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
België
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnië-Herzegovina
Botswana
Bouvet
Brazilië
Brits Territorium in de Indische Oceaan
Brunei Darussalam
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Canada
Caymaneilanden
Centraal-Afrikaanse Republiek
Chili
China
Christmaseiland
Cocos (Keeling) Eilanden
Colombia
Comoren
Congo
Cookeilanden
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Cyprus
Democratische Republiek Congo
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
El Salvador
Equatoriaal-Guinea
Eritrea
Estland
Ethiopië
Faeröer
Falklandeilanden
Fiji
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Frans-Guyana
Gabon
Gambia
Georgië
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griekenland
Groenland
Guadeloupe (Frans)
Guam (VS)
Guatemala
Guinea
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
Heard- en McDonaldeilanden
Honduras
Hongarije
Hongkong
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Irak
Iran
Israël
Italië
Ivoorkust (Cote D'Ivoire)
Jamaica
Japan
Jemen
Jordanië
Kaapverdië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kiribati
Koeweit
Koninkrijk Cambodja
Kroatië
Laos
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libië
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Maagdeneilanden (Amerikaans)
Maagdeneilanden (Brits)
Macau
Macedonië
Madagaskar
Malawi
Maldiven
Maleisië
Mali
Malta
Marokko
Marshalleilanden
Martinique (Frans)
Mauritanië
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesië
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nederland
Nederlandse Antillen
Nepal
Nicaragua
Nieuw-Caledonië (Frans)
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Niue
Noordelijke Marianen
Noord-Korea
Noorwegen
Norfolkeiland
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Oost-Timor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairneiland
Polen
Polynesië (Frans)
Portugal
Qatar
Republiek Kirgizstan
Réunion (Frans)
Roemenië
Russische Federatie
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent en de Grenadines
Saint-Pierre en Miquelon
Salomonseilanden
Samoa
San Marino
Sao Tomé en Principe
Saoedi-Arabië
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Sint-Helena
Slovenië
Slowakije
Soedan
Somalië
South Sudan
Spanje
Sri Lanka
Suriname
Svalbard en Jan Mayen
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau-eilanden
Tonga
Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Turks- en Caicoseilanden
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Vaticaanstad
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Vietnam
Wallis en Futuna
Westelijke Sahara
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Georgië & Zuidelijke Sandwicheilanden
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Taal
Nederlands
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Valuta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Tweedehands materieel
Bouw- en mijnbouw apparatuur
Generatoren
Opzetstukken
Landbouwmachines
Vervoer
Vind dealers
Blog
Huur
favorieten
Producten ontdekken
Online kopen
Gebruikte producten zoeken
Producten huren
Mijn uitrusting beheren
Financiële oplossingen bekijken
Home
Bouw
Bulldozers
Rupsdozers
CAT
Snel Zoeken
Stuur een bericht naar de verkoper
CAT D6NLGP
2014
10163 Hours
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Merk
CAT D6NLGP
Productgroep
Rupsdozers
Serienummer
PBA01642
Voorraad nummer
FCC-125439
Je hebt een ongeldig e-mailadres ingevuld.
Ik heb materieel voor de handel
Geinteresseerd in garantie informatie
Geinteresseerd in financiering
Geinteresseerd in Klantwaarde-overeenkomst
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (bijv. informatie over nieuwe producten, promoties) ontvangen via e-mail van Caterpillar (Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen). U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten over uw eventuele accounts bij ons. In onze Algemene privacyverklaring vindt u informatie over Caterpillar’s beleid ten aanzien van de gegevensbescherming en over uw rechten.
Nee, ik wil in de toekomst geen marketinge-mail ontvangen van Caterpillar Inc.
*
De verzamelde informatie wordt gebruikt om uw verzoek te verwerken en wordt behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring
Privacy Verklaring
Stuur een bericht naar de verkoper
Terug naar zoekresultaten
CAT D6NLGP
Home
Bouw
Bulldozers
Rupsdozers
CAT
CAT D6NLGP
Jaar
2014
Gebruiksuren
10.163 h
Afdrukken
Toevoegen aan favorieten
‹
›
×
Video's van CAT D6NLGP
Deel deze vermelding:
Uw bericht is verzonden.
E-mail
x
Naam
Mijn e-mailadres:
*
Het e-mailadres van mijn vriend:
*
Bericht:
Verzend
$
91.000
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Hope Mills, NC
+1 877 228 3519
Toon telefoonnummer
Over Dealer
Bezoek website
Beschikbare beveiligingen
Klantwaarde-overeenkomst
Special Offers
Deskundige artikelen
Basis informatie
Details
Basis informatie
Merk
CAT D6NLGP
Caterpillar Financial
Categorie
Rupsdozers
Serienummer
PBA01642
Voorraad nummer
FCC-125439
Catalogus nummer
10070955
Jaar
2014
Uren
10.163 h
Land
Verenigde Staten
Plaats
Hope Mills, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW
91.000
USD
BTW
Exclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW
-
Details
Accessoires
ROPS
ROPS
Airconditioner
Air Conditioner
Product Link
Product Link
Motorkappen
Engine Enclosures
Verlichting
Lighting
Ultralage zwaveldieselbrandstof
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Stoel met luchtvering
Air Suspension Seat
Trekstang
Drawbar
Radio
Radio
Bladstrooier
Blade Shake
Bladkanteling
Blade Tilt
Stuurtype
Steering Type
Extra informatie
Customer Value Agreement (CVA) A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Benefits
Veel lijsten met gebruikte apparatuur zijn uitgebreid met functies die uniek zijn voor gebruikte Cat®-apparatuur. Van klantwaardeovereenkomsten (CVA's) tot materieelbeschermingsplannen (EPP) en Cat Certified Used, ontdek wat Cat® gebruikt materieel anders maakt. Neem contact op met de dealer in de aanbieding voor meer informatie over de kenmerken van dit apparaat.
Special Offers
Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Klantwaarde-overeenkomst
A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
13
2
0
reiniging vereist
Nee
s.o.s. taken
Ja
battery box
Goed
belly pans
Goed
cab or canopy
Goed
decals
Goed
draw bar
Goed
engine enclosures
Goed
fuel tank
Geselecteerde Afdelingen
Fuel tank dented
grab irons
Goed
guards
Goed
hood
Goed
main frame welds
Goed
paint
Goed
Dull, scratched and chipped
radiator grill
Goed
steps / ladder
Goed
transmission guard
Geselecteerde Afdelingen
Dented
safety items
5
0
0
rops
Ja
rops certificeringsplaat
Ja
safety decals in place / legible
Ja
back up alarm
Goed
horn
Goed
parking brake - safety items
Goed
safety locks / pins
Goed
seat belt / date
Goed
meters, cabine, console
16
1
0
huidige o&mm
Ja
huidige veiligheidshandleiding
Ja
opmerkingen - meters, cabine, console
Has a modified plate behind the seat. Has grade control mount in cab. Rear left paneling has been drilled through.
air conditioner
Goed
dash console
Goed
door latches / seals
Goed
ems panel / warnings
Goed
floor boards / mats
Goed
gauges
Goed
glass/mirrors
Goed
headliner
Geselecteerde Afdelingen
stained.
heater
Goed
interior lights
Goed
meter replaced / working
Goed
monitoring panel / display
Goed
radio type & condition
Goed
seat cushion / arm rest
Goed
seat suspension type / condition
Goed
switches
Goed
windshield wipers
Goed
motor
8
0
0
blow-by
Nee
compressie in radiator
Nee
vloeistofpeil ok?
Ja
has engine been rebuilt?
Nee
kloppen
Nee
olielekken
Nee
water in olie
Nee
oliedruk (h/l/n)
Normal
smoke color (b/d/l/w)
Normal
air cleaners
Goed
anti-freeze color / level
Goed
Red
engine supports
Goed
exhaust / muffler / stack
Goed
fuel injection system
Goed
governor / control
Goed
operating condition - engine
Goed
turbocharger / blower
Goed
emissions
2
0
0
leaks / type
Nee
after treatment system
Goed
dpf condition / hours changed
Goed
koelsysteem
8
0
0
lekken - koelsysteem
Nee
standard radiator
Ja
belts / pulleys - cooling system
Goed
coolers
Goed
fan
Goed
fan drive / type
Goed
Belt driven
hoses
Goed
radiator
Goed
shroud / guards
Goed
water pump
Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
6
0
0
active codes
Nee
alternator
Goed
batteries / cables
Goed
product link / condition
Goed
starter
Goed
wiring
Goed
work lights
Goed
transmissie
9
0
0
lekken - transmissie
Nee
transmissie - lawaaierig
Nee
case
Goed
controls - transmission
Goed
lines / fittings - transmission
Goed
operating condition - transmission
Goed
pump - transmission
Goed
seals
Goed
temp / pressure gauges
Goed
transmission - forward shifts
Goed
transmission - reverse shifts
Goed
besturing
5
0
0
pump / motor
Goed
stuurkoppeling
Goed
stuurkoppeling
Goed
werkingstoestand van de besturing
Goed
steering valve
Goed
rem
2
0
0
parking brake operation
Goed
service brake operation
Goed
hydrauliek
8
1
0
lekken - hydrauliek
Nee
angle cylinder
Goed
control linkage - hydraulics
Goed
hose lines
Goed
hydraulic valves
Goed
lift cylinders
Goed
overall operating condition
Goed
pumps
Goed
tank / sight glass / cap
Geselecteerde Afdelingen
Tank has dents and the fill tube has been hit.
tilt cylinder
Goed
blad
6
0
0
opmerkingen - blad
153” blade
back of blade
Goed
c frame / mounts / bearings
Goed
cutting edge & bits
Goed
face / moldboard
Goed
Corners have been built up with weld
stabilizer link
Goed
trunnions
Goed
some play
undercarriage
6
0
0
toestand
Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?
Nee
Cannon / Track Adjuster
Goed
Link / Brand / Part Number
CAT 4173596
Pinnen & bussen (extern)
.
Scharnieras
Rear left pivot shaft seal protruding not leaking at this time
Segmenten
Goed
Track Shoes Width / Type
33.1” track shoe
Guiding Guard - Left
Goed
Guiding Guard - Right
Goed
Track Frame - Left
Goed
Track Frame - Right
Goed
Carrier Rollers Front
179mm
179mm
7
7
Carrier Rollers Rear
.
.
Idlers Front
26mm
26mm
16
16
Idlers Rear
24.5mm
25.5mm
4
12
Links
116mm
116mm
27
27
Pins & Bushings (External)
11.9mm
12.2mm
16
12
Pins & Bushings (Internal)
.
.
Segments
211mm
211mm
17
17
Track Roller 1
42.4mm
42.9mm
15
12
Track Roller 10
.
.
Track Roller 2
43.7mm
43.5mm
7
8
Track Roller 3
43.2mm
43.7mm
10
7
Track Roller 4
Guard
Guard
Track Roller 5
Guard
Guard
Track Roller 6
43.2mm
43.4mm
10
8
Track Roller 7
43.2mm
43.9mm
10
5
Track Roller 8
42.4mm
41.9mm
15
18
Track Roller 9
.
.
Track Shoe Grouser Height
50mm
48mm
35
40
eindaandrijvingen
4
0
0
behuizingen, links
Goed
behuizingen, rechts
Goed
planetaria / differentieel, li
Goed
planetaria / differentieel, re
Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Motorspecificaties
Revolutionaire generatorsoftware
Veiligheidsservices
De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Vermogenssystemen
De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
Nieuwe machines
Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financiële service
Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat® onderdelen
Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen
CAT D6NLGP - Mascus VS
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.