Snel Zoeken

Caterpillar 520 HP HYDRAULIC POWER UNIT CAT C13

Caterpillar 520 HP HYDRAULIC POWER UNIT CAT C13

Jaar
2020
Gebruiksuren
6.300 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

CASHMAN POWER SOLUTIONS
Henderson, NV
+1 702 803 4881
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCaterpillar 520 HP HYDRAULIC POWER UNIT CAT C13
CategorieIndustriële motoren
SerienummerLGK00491
Voorraad nummer20-385
Catalogus nummer4895667
Jaar2020
Uren6.300 h
LandVerenigde Staten
PlaatsHenderson, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW135.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieEngine
Cat C13 Diesel Engine Tier 3- 380 Continuous HP ... 2100 RPM Engine Hours Approximate 6300 Hrs.
Hydraulic End only has approximate 200 Hrs
Skid Mount- Designed to be attached to a diesel fuel cell
Trailer and Fuel Cell can added to sale for additional cost
Engine control panel, safety shutdown system, low coolant level, low oil shutdown.

Hydraulics
• Twin Circuit Hydraulic Power Unit – All New Hydraulics 80 GPM and 20-30 GPM
• Approximately 200 Hours on new hydraulic parts
• Large Hydraulic Heat Exchanger
• Variable Displacement Piston Pumps with Volume Stops
• Can produce 100-110 total GPM at 5000 PSI hydraulic flow
• Can adjust pressure and flow with the turn of a wrench
• Hydraulic Rotary pressure controller on both circuits
• Variable pressure relief on both valves
• 6000 PSI liquid filled hydraulic gauges
• 5” High Pressure Supply port, 2” Return port, 1” Case drain port on circuit 1
• 1” High Pressure Supply Port, 1.5” Return port, 1” Case drain port on circuit 2
• Flush Face Pressure and Case Drain Stucchi Quick Disconnect fittings
• 160 Gallon Hydraulic tank with site gauge and filler breather cap
• 10 Micron in tank return filter with indicator for circuits 1 and 2
• 10 Micron High Pressure filter with indicator for circuits 1 and 2
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen