Snel Zoeken

CAT 420F2IT

CAT 420F2IT

Jaar
2015
Gebruiksuren
3.896 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

BOYD CAT COMPANY
Bowling Green, KY
+1 502 244 5700
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 420F2IT
Boyd Cat Company
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerHWD00312
Voorraad nummerEQ00012882
Catalogus nummer10087951
Jaar2015
Uren3.896 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBowling Green, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW83.334 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
BELT, SEAT, 2" SUSPENSIONBELT, SEAT, 2" SUSPENSION
CAB, DELUXECAB, DELUXE
INSTRUCTIONS, ANSIINSTRUCTIONS, ANSI
PINS, SPAREPINS, SPARE
Extra informatie420F2 BHL IT, TIER 4, HRC
AIR CONDITIONER, T4
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
CAB, DELUXE
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
ENGINE, 74.5KW,C4.4 ACERT, T4F
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, IT
INSTRUCTIONS, ANSI
KIT, HYD, COMBINED, 14FT E-STK
KIT,RIDE CONTROL (PILOT/ ECM)
Online Owner's Manual
PINS, SPARE
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
PT, 4WD, STD SHIFT
RADIO & CD PLAYER
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, DELUXE FABRIC
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 14FT
TIRES, 340 80R18/19.5L-24, FS
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen