Snel Zoeken

CAT 621K

CAT 621K

Jaar
2019
Gebruiksuren
5.532 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FINNING CANADA
Lacombe, AB
+1 866 467 9900
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 621K
Finning International
CategorieFrezen
SerienummerWTA00139
Catalogus nummer10111914
Jaar2019
Uren5.532 h
LandCanada
PlaatsLACOMBE, Canada
Prijzen
Prijs exclusief BTW493.547 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieCAT 3D GRADE CONTROL W/LD ASSIST,

TIRES, 33.25R29 BS VLT ** E2A

NON-POWERED ACCESS GP

HID WORK LIGHTS

SEQUENCE ASSIST CPM

CAMERA AR-WAVS

COLD START ATTACHMENT

BEACON LIGHT W/HORN

CUSTOM TRANS GUARD, AND FRONT BUMPER

TIRES ARE AT ABOUT 55% WEAR

NOT AVAILIBLE UNTIL NEW MACHINE IS READY IN MAY 2024.

CVA- If sold in a Finning territory (AB, BC, NWT, SK, YT): Complimentary 2 year / 1,000-hour Performance Essentials (2 x 500 hr PM kits per OMM). Contact sales rep for details, conditions may apply.

-

Consignment - Please contact Chad Adams for more information.

Online Owner's Manual
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen