クイックサーチ

CAT LIFT TRUCKS GP30N5-INT

CAT LIFT TRUCKS GP30N5-INT

製造年
2019
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
ON
基本情報
ブランドCAT LIFT TRUCKS GP30N5-INT
TOROMONT MATERIAL HANDLING
機械カテゴリーフォークリフト - その他
メーカー/ シリアルナンバーAT13G03608
ユニット番号LQ214705
カタログ番号10118629
製造年2019
使用時間数3,296 時間 h
カナダ
所在地カナダ
価格
税別価格34,346 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
照明Lighting
消火器Fire Extinguisher
タイヤの種類 - 空気力学Tire Type - Pneumatic
ドライブ - 2ホイールDrive - 2 Wheel
後進警報ブザーBack-up Alarm
エンジンタイプ - プロパンEngine Type - Propane
その他情報186" MFH/85.5" OALH/37.0" FFH Triplex Mast
3 Section Valve with Integral Sideshifter
AMBER STROBE LIGHT
Capacity: 6000lbs
FORKS 48"
Protection 90 Days / 500 Hours
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です