クイックサーチ

CAT GC40K

CAT GC40K

製造年
2019
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Pointe-claire, QC
+1 905 669 6590 x6262
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT GC40K
TOROMONT MATERIAL HANDLING
機械カテゴリーフォークリフト - その他
メーカー/ シリアルナンバーAT87B10860
ユニット番号LQ210710
カタログ番号10073476
製造年2019
使用時間数4,608 時間 h
カナダ
所在地POINTE-CLAIRE、カナダ
価格
税別価格46,679 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
照明LIGHTING
消火器FIRE EXTINGUISHER
後進警報ブザーBACK-UP ALARM
エンジン・タイプ - 液体プロパンENGINE TYPE - LIQUID PROPANE
その他情報183" TRIPLEX MAST
4 SECTION VALVE
48" FORKS
87" OAL
AMBER STROBE LIGHT
CAPACITY: 8000LBS
HANG ON SIDESHIFT
Online Owner's Manual
Protection 90 Days / 500 Hours
SWING DOWN TANK BRACKET
WIDE STANCE DRIVE TIRES
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です